Publikovat produkty
T-2000 Pack Thermostatic RocaBox Square
Roca

T-2000 Pack Thermostatic RocaBox Square

4.8 z 5 hvězdiček4.8(8 recenze)
Pack Thermostatic RocaBox Square
Specifikace
  • Includes: A5B2350C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B0950C00 Square straight wall arm for shower head. A5A0C88C00. Built-in thermostatic bath-shower mixer with diverter-flow regulator. To completed with RocaBox A525869403. A5B9L61C00 STICK SQUARE - Handshower with Rain function. A5B2716C00. 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose. A525869403 Universal RocaBox. A5B0850C00 SQUARE - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5D1088C00
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůT-2000
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures