Publikovat produkty
Ona Floorstanding single-lever bath-shower mixer with automatic diverter
Roca

Ona Floorstanding single-lever bath-shower mixer with automatic diverter

Floorstanding single-lever bath-shower mixer with automatic diverter. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A279EXX0
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůOna
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets