Publikovat produkty
Cala Wall-mounted basin mixer
Cala Wall-mounted basin mixer
Cala Wall-mounted basin mixer
    Roca

    Cala Wall-mounted basin mixer

    Wall-mounted basin mixer. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
    Specifikace
    • Compatible with: A525220603 Universal built-in body A5252206CN Universal built-in body
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5A356EXX0
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůCala
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMěděný
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets