Publikovat produkty
ALFA Basin mixer with pop-up waste, Cold Start
Roca

ALFA Basin mixer with pop-up waste, Cold Start

Basin mixer with pop-up waste Basin models feature Cold Start, cold water opening that guarantees energy savings of 45%. Renovated design with more volume yet presenting a stylish body for the basic segment Slanted and with a slightly forward tilted spout that prevents water from stagnating. Latest generation of flow limiters to 5L/min, regardless of the pressure system, with water savings of 60% Best-in-class coating thickness which exceeds European norm standards: Chrome (0.3μm) and Nickel (12μm)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A3P25xx0
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůAlfa
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-12-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures