Publikovat produkty
Kay - Bidet mixer with pop-up waste and flexible
supply hoses.
Roca

Kay - Bidet mixer with pop-up waste and flexible supply hoses.

Bidet mixer with pop-up waste and flexible supply hoses. Inspired by the clarity of essential forms and defined by its sculptural simplicity, Kay reinterprets the squarish faucet with a bold yet refined presence.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A607GXX0
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůKay
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)127
  • Šířka (mm)45
  • Hloubka (mm)133
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets