Publikovat produkty
Brava Wall-mounted kitchen mixer with swivel spout
Roca

Brava Wall-mounted kitchen mixer with swivel spout

Wall-mounted kitchen mixer with swivel spout. Elements designed to weather the ravages of time, never becoming dated, and invariably conserving their personality and style. This collection is simplicity, warmth and reliability, adapting to all atmospheres and environments.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A768EC00
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBrava
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures