Publikovat produkty
Aquafy - Kitchen sink faucet for filtered water and flexible supply hoses
Roca

Aquafy - Kitchen sink faucet for filtered water and flexible supply hoses

Kitchen sink faucet for filtered water and flexible supply hoses. Roca's Kitchen Filtration System offers a safe, convenient, and sustainable solution for better tasting drinking water. With easy installation under the sink, the collection includes a variety of faucets with three designs and three finishes, each equipped with a five-stage filter. An LED light provides a timely alert when the filter requires replacement.
Specifikace
  • Compatible with: A5A803GB00 - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A8A3GXX0
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůAquafy
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)304
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets