Publikovat produkty
ARMANI - ISLAND Rain shower head 450 x 450 mm
ARMANI - ISLAND Rain shower head 450 x 450 mm
ARMANI - ISLAND Rain shower head 450 x 450 mm
ARMANI - ISLAND Rain shower head 450 x 450 mm
    Roca

    ARMANI - ISLAND Rain shower head 450 x 450 mm

    Rain shower head 450 x 450 mm

    Specifikace
    • The bold, square contour and impeccable finish of this ceiling shower head blend in seamlessly with the rest of the bathroom suite and are the perfect complement to the brassware in the collection, mimicking the soothing sensation of gentle rainfall. The Armani/Roca water outlets are fitted with the Easy-Clean anti-lime scale system to ensure optimal performance and ease of maintenance. This shower head is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5B9376xxx
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůIsland
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures