Publikovat produkty
Inspira In-Wash® - Back to wall Rimless vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply.
Roca

Inspira In-Wash® - Back to wall Rimless vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply.

4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)
In-Wash® - Back to wall Rimless vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply. Three shapes, multiple combinations, ample possibilities. This vitreous china and furniture collection, with 3 design lines -Round (round), Soft (with soft angles) and Square (square)-, which can be perfectly combined, will bring life to bathroom spaces in any style.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota80306Lxx1
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůInspira
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)790
  • Šířka (mm)680
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets 
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures