Publikovat produkty
In-Wash® Insgnia In-Wash® Insignia In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply.
Roca

In-Wash® Insgnia In-Wash® Insignia In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply.

In-Wash® Insignia In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply. The ultimate smart toilet, In-Wash® Insignia is Roca’s most advanced creation and a benchmark for digitalization of the bathroom experience. This smart toilet boasts an elegant design and state-of-the-art features that can be controlled through a remote and via the Roca Connect app.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota803104XX1
  • Skupina výrobkůSmart Toilets
  • Skupina produktůIn-Wash® Insignia
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-02-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)477
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)410
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets