Publikovat produkty
Avant - Wall-hung WC with integrated In-Tank® cistern
Roca

Avant - Wall-hung WC with integrated In-Tank® cistern

Wall-hung WC with integrated In-Tank® cistern. Avant is a unique innovation. A modern toilet with an integrated cistern that frees up valuable space. This all-in-one toilet is for everyone and adaptable to any home.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota80336Nxx1
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůAvant
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)475
  • Šířka (mm)385
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets