Publikovat produkty
PRISMA CONFORT Mirror w/ upper and lower LED lighting and demister device
Roca

PRISMA CONFORT Mirror w/ upper and lower LED lighting and demister device

CONFORT - Mirror with upper and lower LED lighting and demister device

Specifikace
  • Includes:

    812292000 PRISMA Demister device

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota812277000
  • Skupina výrobkůIlluminated mirrors
  • Skupina produktůPrisma
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)35
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1300
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings