Publikovat produkty
EIDOS 1100 Mirror with upper lighting
Roca

EIDOS 1100 Mirror with upper lighting

Mirror with upper lighting
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota812361000
  • Skupina výrobkůMirrors
  • Skupina produktůEidos
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)800
  • Šířka (mm)22
  • Hloubka (mm)1100
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
  • Název UNSPSCElectrical terminals
  • Kód UNSPSC39121432
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings