Publikovat produkty
LUNA 600 Round mirror
Roca

LUNA 600 Round mirror

4.9 z 5 hvězdiček4.9(7 recenze)
Round mirror
Specifikace
  • Compatible with: 813087000 LED Spotlight 10W with support
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota812367000
  • Skupina výrobkůMirrors
  • Skupina produktůLuna
  • Datum zveřejnění2021-05-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)28
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Podobné produkty