Publikovat produkty
Luna Square mirror with frame
Roca

Luna Square mirror with frame

Square mirror with frame. This collection is a versatile, young and urban proposal that fits any kind of space, combining practicality, elegance and design.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota812414000
  • Skupina výrobkůMirrors
  • Skupina produktůLuna
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)800
  • Šířka (mm)40
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors