Publikovat produkty
Luna Square mirror with perimetral LED lighting and frame
Roca

Luna Square mirror with perimetral LED lighting and frame

Square mirror with perimetral LED lighting and frame. This collection is a versatile, young and urban proposal that fits any kind of space, combining practicality, elegance and design.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota812422000
  • Skupina výrobkůIlluminated mirrors
  • Skupina produktůLuna
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)800
  • Šířka (mm)40
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors