Publikovat produkty
Mirai Rectangular mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.
Roca

Mirai Rectangular mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.

Rectangular mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device. High-end mirror collection that combines sleek design with innovative features. It has a matt black aluminium frame and features direct LED lighting with adjustable temperature and intensity and a built-in demister. Theres is also a choice of LED lighting around the perimeter or LED lighting at the top of the mirror.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota812452485
  • Skupina výrobkůMirrors
  • Skupina produktůMirai
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors