Publikovat produkty
HOTELS 2.0 Heated towel rail 500x800
HOTELS 2.0 Heated towel rail 500x800
    Roca

    HOTELS 2.0 Heated towel rail 500x800

    3.7 z 5 hvězdiček3.7(11 recenze)
    Heated towel rail. An alliance between simplicity, style and functionality. This collection has been designed to adapt to any space and requirement. Inspired by minimalist forms, it is characterised by its great versatility. It is a solution thought of for both small and large design projects, whether public or private.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota81550200x
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůHotels 2.0
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Towels
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings