Publikovat produkty
ARMANI - ISLAND Rectangular storage container
Roca

ARMANI - ISLAND Rectangular storage container

Rectangular storage container
Specifikace
  • The secret to an immaculate, attractive bathroom space is total harmony between the separate fixtures and fittings and practical, well-designed organization elements. The Island collection is characterized by a unique design that not only allows each item to create a bold statement, but also to complement the rest of the accessories to perfection. This rectangular container adds practical function to the beauty and wellness area and can be used for storage either inside the Armani/Roca cabinets or on the vanity counter. It maintains the sleek, elegant lines of the bathroom and enhancing a sense of order. The container has a sophisticated translucent fumé finish that allows you to store objects discreetly, and matches any cabinet interior or profile shelf to perfection.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota816452043
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůIsland
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60
  • Šířka (mm)249
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products