Publikovat produkty
ARMANI - ISLAND Built-in vertical cabinet. Door right-handed
ARMANI - ISLAND Built-in vertical cabinet. Door right-handed
ARMANI - ISLAND Built-in vertical cabinet. Door right-handed
    Roca

    ARMANI - ISLAND Built-in vertical cabinet. Door right-handed

    Built-in vertical cabinet. Door right-handed
    Specifikace
    • The Island collection built-in cabinets for the shower area in the bathroom unite sleek elegance with timeless practicality to create a serene sense of order and sophisticated simplicity. The interior of the cabinets respond to your different storage needs and feature a dividing shelf in the same finish. This right-handed built-in cabinet is available in the same stunning range of finishes as the other products to ensure complete harmony in the bathroom space: the distinctive Silver finish is uniquely refined, the neutral Greige is elegant and discreet, and the Nero finish adds a bold, contemporary touch of understated sophistication.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota8164810xx
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůIsland
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)550
    • Šířka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets