Publikovat produkty
Cubica Towel rail
Roca

Cubica Towel rail

Towel rail Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota816823001
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůCubica
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)62
  • Hloubka (mm)45
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Popis Uniclass 2015Towel rails
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings