Publikovat produkty
Cubica Grated container
Roca

Cubica Grated container

Grated container. Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota816826001
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůCubica
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)110
  • Hloubka (mm)49
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201411 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Equipment
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty