Publikovat produkty
Rubik Wall-mounted tumbler holder and glass (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Wall-mounted tumbler holder and glass (Can be installed with screws or adhesive)

Wall-mounted tumbler holder and glass (Can be installed with screws or adhesive). A contemporary collection that meets all the needs of any space regardless of its dimensions. Besides the installation with screws, Rubik allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8168430xx
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůRubik
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)136
  • Šířka (mm)81
  • Hloubka (mm)55
Související
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_92
  • Popis Uniclass 2015Tumbler holders
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties