Publikovat produkty
ACCESS COMFORT Tilting mirror safe glass
Roca

ACCESS COMFORT Tilting mirror safe glass

Tilting mirror safe glass
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota816915009
  • Skupina výrobkůMirrors
  • Skupina produktůAccess
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)100
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors