Publikovat produkty
ACCESS PRO 800mm folding grab bar. Antibacterial.
Roca

ACCESS PRO 800mm folding grab bar. Antibacterial.

Antibacterial folding grab bar, 800 mm ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
Specifikace
  • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 4
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota816986009
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůAccess
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)220
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)99
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálVinyl
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Popis Uniclass 2015Support rails
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 15 17 21
  • Název OmniClassBathtub Grab Bars
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty