Publikovat produkty
CARMEN Wall-mounted tumbler holder
Roca

CARMEN Wall-mounted tumbler holder

Wall-mounted tumbler holder
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota817007001
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůCarmen
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)105
  • Šířka (mm)115
  • Hloubka (mm)81
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-21 43 15 29
  • Název OmniClassToilet Accessories Dispensers