Publikovat produkty
Superinox Robe hook
Roca

Superinox Robe hook

Robe hook. A wide range that defines and adjusts to a maximum all the elements that have an effect on the creation of bathroom environments. This concept is functional and fits easily into any space.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota817300002
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůSuperinox
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)23
  • Šířka (mm)40
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Popis Uniclass 2015Clothes hooks
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 27
  • Název OmniClassRobe Hooks
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty