Publikovat produkty
Public Wall-mounted gel dispenser
Public Wall-mounted gel dispenser
    Roca

    Public Wall-mounted gel dispenser

    Wall-mounted gel dispenser. Designed to be used in highly transited areas such as hospitals, shopping centers, hotels or academic centers, Roca’s range of accessories for public spaces combines resistance, safety and functionality in a wide range of proposals. Specifically conceived for an intensive use, all products within the Public collection are manufactured with highly durable materials, designed to facilitate the work of maintenance and cleaning personnel.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota8174030xx
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůPublic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)370
    • Šířka (mm)111
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties