Publikovat produkty
Public Wall-mounted gel dispenser
Roca

Public Wall-mounted gel dispenser

Wall-mounted gel dispenser. Designed to be used in highly transited areas such as hospitals, shopping centers, hotels or academic centers, Roca’s range of accessories for public spaces combines resistance, safety and functionality in a wide range of proposals. Specifically conceived for an intensive use, all products within the Public collection are manufactured with highly durable materials, designed to facilitate the work of maintenance and cleaning personnel.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8174040xx
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůPublic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)180
  • Šířka (mm)113
  • Hloubka (mm)105
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
  • Název OmniClassHand Soap Dispensers