Publikovat produkty
PUBLIC Hand dryer with sensor and HEPA antibacterial filter
Roca

PUBLIC Hand dryer with sensor and HEPA antibacterial filter

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
Hand dryer with sensor and HEPA antibacterial filter
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota817419001
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůPublic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)685
  • Šířka (mm)218
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Osušovače Rukou a Vlasů
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Popis Uniclass 2015Hand driers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 15
  • Název OmniClassHand Dryers
  • Kód CSI UniFormat IIE1090
  • Název CSI UniFormat IIOther Equipment