Publikovat produkty
BAIA - Magnifying mirror Greige + Off White base foot
Roca

BAIA - Magnifying mirror Greige + Off White base foot

4.9 z 5 hvězdiček4.9(9 recenze)
Round table mirror with magnifying glass on one side and adjustable height. This product is made of off-white resin and brushed chrome Greige PVD plated brass. The mix of both finishes offer the uniqueness of Greige finish, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. The Off-white finish adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space. The Greige finish have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8174980xx
  • Skupina výrobkůBaia
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)505
  • Šířka (mm)203
Související
  • Hlavní materiálSurfex
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties