Publikovat produkty
RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)
Roca

RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)

Hook (Can be installed with screw or adhesive) Elegant lines and a chrome finish for a collection of bathroom accessories that provides additional charm to any bathroom space.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota817660001
  • Skupina výrobkůRecord
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)57
  • Šířka (mm)55
  • Hloubka (mm)44
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Popis Uniclass 2015Clothes hooks
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 27
  • Název OmniClassRobe Hooks
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings