Publikovat produkty
RECORD Towel rail 339 (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

RECORD Towel rail 339 (Can be installed with screws or adhesive)

Towel rail (Can be installed with screws or adhesive) Elegant lines and a chrome finish for a collection of bathroom accessories that provides additional charm to any bathroom space.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota817663001
  • Skupina výrobkůRecord
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)339
  • Hloubka (mm)69
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Popis Uniclass 2015Towel rails
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings