Publikovat produkty
Victoria Square Over countertop soap dispenser
Victoria Square Over countertop soap dispenser
    Roca

    Victoria Square Over countertop soap dispenser

    Victoria - Over countertop soap dispenser. An extensive accessories range with a functional and timeless design. Besides the installation with screws, Victoria allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load). The perfect suit for for private bathrooms, semi-public areas and public spaces, including solutions for people with reduced mobility.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota817893XX0
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůVictoria Square
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)167
    • Šířka (mm)72
    • Hloubka (mm)88
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers