Publikovat produkty
PUBLIC Tissues dispenser with sensor (metal)
Roca

PUBLIC Tissues dispenser with sensor (metal)

Tissues dispenser with sensor Material: Metal
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota818017001
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůPublic
  • Datum zveřejnění2021-02-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)225
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-21 43 15 31
  • Název OmniClassToilet Tissue Dispensers
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty