Publikovat produkty
PUBLIC Tissues dispenser with sensor (plastic)
Roca

PUBLIC Tissues dispenser with sensor (plastic)

4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)
Tissues dispenser with sensor Material: Plastic
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota818018009
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůPublic
  • Datum zveřejnění2021-02-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)227
  • Hloubka (mm)305
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-21 43 15 31
  • Název OmniClassToilet Tissue Dispensers
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings