Publikovat produkty
Public Hand dryer with sensor
Roca

Public Hand dryer with sensor

Hand dryer with sensor. Designed to be used in highly transited areas such as hospitals, shopping centers, hotels or academic centers, Roca’s range of accessories for public spaces combines resistance, safety and functionality in a wide range of proposals. Specifically conceived for an intensive use, all products within the Public collection are manufactured with highly durable materials, designed to facilitate the work of maintenance and cleaning personnel.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota818021001
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůPublic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)260
  • Šířka (mm)152
  • Hloubka (mm)180
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Osušovače Rukou a Vlasů
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Popis Uniclass 2015Hand driers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 15
  • Název OmniClassHand Dryers
  • Kód CSI UniFormat IIE1090
  • Název CSI UniFormat IIOther Equipment