Publikovat produkty
Henares Unik (base unit and laundry sink)
Roca

Henares Unik (base unit and laundry sink)

4.7 z 5 hvězdiček4.7(10 recenze)
Unik (base unit and laundry sink). A proposal that remains faithful to the essence of a not-too-distant past. This collection is the recovery of a solid piece full of character and imbued with style, versatility and comfort. It redefines classical to give it a timeless and fashion-proof air, because if it is practical it will always be around.
Specifikace
  • Include: A368951001. Vitreous china laundry sink
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota851028xxx
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůHenares
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)847
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings