Publikovat produkty
DOMI Pack 800 (base unit w/ two drawers, basin and mirror with LED light)
DOMI Pack 800 (base unit w/ two drawers, basin and mirror with LED light)
DOMI Pack 800 (base unit w/ two drawers, basin and mirror with LED light)
DOMI Pack 800 (base unit w/ two drawers, basin and mirror with LED light)
    Roca

    DOMI Pack 800 (base unit w/ two drawers, basin and mirror with LED light)

    Pack (base unit with two drawers, basin and mirror with LED light) Colours and finishes: 402 City oak, 434 Nordic Ash, 447 Arctic grey & 806 Gloss white
    Specifikace
    • Included: 851546... Unik (base unit with two drawers and basin) 812356000 Mirror with upper lighting Optional: 816831485 Structure with towel rail 816830485 Structure without towel rail
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota851539xxx
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůDomi
    • Datum zveřejnění2021-03-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)578
    • Šířka (mm)461
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings