Publikovat produkty
ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)
    Roca

    ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)

    3.3 z 5 hvězdiček3.3(7 recenze)
    Unik (base unit with two drawers and double bowl basin). Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota851694xxx
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůOna
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)645
    • Šířka (mm)460
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings