Publikovat produkty
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    Tenet (base unit with two drawers and basin)

    Unik (base unit with two drawers and basin). Practical and simple, Tenet meets each and every household’s storage need without forgoing design and capacity. Modern handles and five finishes are the defining traits of a furniture unit with two drawers and integrated basin.
    Specifikace
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota851775xxx
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůTenet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)565
    • Šířka (mm)460
    • Hloubka (mm)585
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings