Publikovat produkty
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)
    Roca

    Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)

    Unik (base unit with 2 drawers and centered basin) With an integrated asymmetrical basin to one side, and contemporary finger-pull handles, this furniture unit is a modern and versatile solution with a unique design, available in five finishes
    Specifikace
    • Optional with: A816829339 Optional leg set (x2) A816829458 Optional leg set (x2)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota851816xxx
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůAleyda
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)565
    • Šířka (mm)460
    • Hloubka (mm)805
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings