Publikovat produkty
Aleyda Pack (base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)
    Roca

    Aleyda Pack (base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)

    Pack (base unit with 2 drawers, basin and LED mirror). With an integrated asymmetrical basin to one side, and contemporary finger-pull handles, this furniture unit is a modern and versatile solution with a unique design, available in five finishes.
    Specifikace
    • Products included: A812359000 Mirror with upper lighting. A851814514 Unik (base unit with 2 drawers and basin) Optional products: A816829458 Optional leg set (x2) A816829339 Optional leg set (x2)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota851834xxx
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůAleyda
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)705
    • Šířka (mm)460
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings