Publikovat produkty
Horizon Unik (base unit with one drawer)
Horizon Unik (base unit with one drawer)
    Roca

    Horizon Unik (base unit with one drawer)

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(12 recenze)
    Unik (base unit with one drawer, veined marble countertop and View over countertop basin). Architect João Armentano designs the countertop washbasin collection for Roca. His inspiration was the purity of the universe of architecture that expresses his view of cities, geometry and the play of shadows and lights. The Horizon Geometric and Horizon Skyline 80 models won the Red Dot Design Award in the Product Design category.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota851955XXX
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůHorizon
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)560
    • Šířka (mm)494
    • Hloubka (mm)914
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework