Publikovat produkty
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
    Roca

    Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)

    Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin). A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Specifikace
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota851984XXX
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůOptica
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)580
    • Šířka (mm)455
    • Hloubka (mm)990
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálStonex
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework