Publikovat produkty
Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
    Roca

    Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight

    Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight. Simplicity and functionality are the highlights of this collection, which offers solutions for the bathroom space with an up-to-date design. Proposals perfectly adapted to every life style and that permit customizing the bath area with different compositions.
    Specifikace
    • Optional with: A816761001 Set of 2 furniture hooks A816760001 Lateral towel rail for base unit A817018339 Optional leg set (x2) A816820409 Organizing box (100 x 208) A816819409 Organizing box (90 x 90 mm)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota852108XXX
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůVictoria-N
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)583
    • Šířka (mm)460
    • Hloubka (mm)1005
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework