Publikovat produkty
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
    Roca

    Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish

    Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish. Faucet not included. Modern and sophisticated bathroom furniture with integrated Stonex® washbasin in an elegant matt finish.
    Specifikace
    • Optional: A816819409 - Organizing box. A816820409 – Organizing box.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota852485XXX
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůTenue
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)650
    • Šířka (mm)460
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework