Publikovat produkty
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
    Roca

    Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish

    Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish. Volia is a sophisticated furniture and basin collection with elegantly rounded edges, a refined colour palette and versatile sizes. For a seamless look, the furniture and basins can be combined in matching finishes – sand grey, onyx or matt white. Interior details include natural veneer organizers.
    Specifikace
    • Compatible products: A816819409 Organising box A816820409 Organising box
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota852536XXX
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůVolia
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)565
    • Šířka (mm)810
    • Hloubka (mm)510
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework