Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
roca/products/210f13b1-a3cb-4bee-8f1c-d98c37e27a0a
Domov
Kategorie
Sanita
Koupelnové sestavy
VICTORIA-N 1000 Pack (base unit, basin, mirror and spotlight)
Dostupné v Spojené státy
Roca
Sledovat
VICTORIA-N 1000 Pack (base unit, basin, mirror and spotlight)
Pack (base unit, basin, mirror and spotlight)
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
855841xxx
Skupina výrobků
Furniture
Skupina produktů
Victoria-N
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2016-01-08
Číslo vydání
1
Výška (mm)
565
Šířka (mm)
460
Hloubka (mm)
1000
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=855841...
Pokyny k instalaci
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={E2479D1C-44CD-4CE7-B1A8-AD1F8D9D89CA}
Instruktážní video
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Technický popis
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/855841.../
Související
Související
Hlavní materiál
Chipboard
Vedlejší materiál
Porcelán čínský
Navrženo v
Španělsko
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Koupelnové sestavy
Klasifikace IFC
Nábytek
Název UNSPSC
Cabinets
Kód UNSPSC
30161801
Kód Uniclass 2015
Pr_40_30_78_05
Popis Uniclass 2015
Bathroom furniture
Kód CSI MasterFormat 2014
13 42 13
Název CSI MasterFormat 2014
Bathroom Unit Modules
Číslo OmniClass
23-19 31 17 11
Název OmniClass
Bathroom Units
Kód CSI UniFormat II
E2010
Název CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Podobné produkty
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Stáhnout
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Stáhnout
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Stáhnout
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Stáhnout
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Stáhnout
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Stáhnout