Publikovat produkty
MINI Unik (base unit and basin)
MINI Unik (base unit and basin)
MINI Unik (base unit and basin)
MINI Unik (base unit and basin)
    Roca

    MINI Unik (base unit and basin)

    Unik (base unit and basin)
    Colours and finishes: Textured sand, Textured oak and Gloss white

    Specifikace
    • Compatible with: 816761001 Set of 2 furniture hooks
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota855873xxx
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůMini
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)575
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings